Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.089 ฿ - 15.878 ฿ | 393543 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19.53 ฿ - 21.637 ฿ | 538 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16.565 ฿ - 18.356 ฿ | 1540 มีในสต็อก |
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12.904 ฿ - 14.291 ฿ | 540 มีในสต็อก |
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.65 ฿ - 2.937 ฿ | 60 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.311 ฿ - 2.566 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 17.034 ฿ - 18.876 ฿ | 65546 มีในสต็อก |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7.596 ฿ - 8.412 ฿ | 48660 มีในสต็อก |
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6.246 ฿ - 6.923 ฿ | 28179 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10.732 ฿ - 11.897 ฿ | 63786 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4.997 ฿ - 5.54 ฿ | 3030 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8.296 ฿ - 9.187 ฿ | 30 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2.501 ฿ - 2.77 ฿ | 2060 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6.951 ฿ - 7.703 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10.672 ฿ - 11.823 ฿ | 510 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7.596 ฿ - 8.412 ฿ | 33030 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17.052 ฿ - 18.894 ฿ | 569 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3.884 ฿ - 4.301 ฿ | 2420 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15.428 ฿ - 17.099 ฿ | 209937 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16.212 ฿ - 17.966 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ