Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - 30% Glass Fibre Nylon 6 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ;

ตัวเว้นระยะเกลียวตัวผู้ถึงตัวเมียนี้มีลำตัวกลมบางและสามารถใช้สำหรับซ้อนบอร์ดได้ เกลียวตัวผู้สามารถจับคู่กับรายการ 139003000016 สำหรับการติดตั้งออฟเซ็ต เกลียวตัวเมียสามารถจับคู่กับสกรู M3
รหัสรายการ:

138008000016

1092 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 4.223 ฿
2500 - 9999 4.014 ฿
10000 + 3.81 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,055.75 ฿

250 x 4.223 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ 30% Glass Fibre Nylon 6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm
ความยาวเกลียว 5.0 mm
ความยาวเกลียวภายใน 5.5 mm
ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา