Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; ความยาวเกลียว 7.6 mm | 0.299 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; M4

ตัวเว้นระยะไนลอนตัวผู้ถึงตัวผู้มีสัน เหมาะที่สุดเมื่อใช้กับแหวนรองและน๊อตของเรา สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

CBS-TMM-M4-8-01

1010 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.4673 ฿
10000 - 39999 2.3423 ฿
40000 + 2.2219 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,467.30 ฿

1000 x 2.4673 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวเกลียว 7.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา