Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 27.2693 ฿ |
| 5000 - 19999 | 25.9085 ฿ |
| 20000 + | 24.6057 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | PA |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.217 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 5.5 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 110 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 230 °F |
| ความยาวเกลียว | 8.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.315 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.394 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 10.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 30.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1.181 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |