Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

แท่นแยกโพลีเอไมด์แบบเกลียวตัวผู้ถึงตัวเมียใช้เพื่อแยกส่วนประกอบในชุดประกอบของคุณ วัสดุที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าให้การแยกจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ใช้ร่วมกับแหวนรอง สกรู และน็อตที่เราคัดสรรมาเพื่อการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์
รหัสรายการ:

HTSN-M4-25-8-2

51030 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 17.767 ฿
5000 - 19999 16.876 ฿
20000 + 16.036 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

8,883.50 ฿

500 x 17.767 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ PA
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C
ความยาวเกลียว 8.0 mm
ความยาวเกลียวภายใน 10.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา