จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 20.8044 ฿ |
5000 - 19999 | 19.7649 ฿ |
20000 + | 18.7789 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วัสดุ | PA |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.394 in |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 10.0 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 110 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 230 °F |
ความยาวเกลียว | 0.315 in |
ความยาวเกลียว | 8.0 mm |
ความยาวเกลียวภายใน | 10.0 mm |
ความยาวเกลียวภายใน | 0.394 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.591 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 15.0 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ