Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

แท่นแยกไนลอนแบบเกลียวตัวผู้ถึงตัวเมียใช้เพื่อแยกส่วนประกอบในชุดประกอบของคุณ วัสดุที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าให้การแยกจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ใช้ร่วมกับแหวนรอง สกรู และน็อตที่เราคัดสรรมาเพื่อการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์
รหัสรายการ:

HTSN-M5-35-10-2

7286 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 38.67 ฿
5000 - 19999 36.74 ฿
20000 + 34.903 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

19,335.00 ฿

500 x 38.67 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C
ความยาวเกลียวภายใน 10.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา