จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
200 - 1999 | 26.0781 ฿ |
2000 - 7999 | 24.7797 ฿ |
8000 + | 23.5439 ฿ |
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | PA |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 8.0 mm |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.315 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ความยาวเกลียว | 5.5 mm |
ความยาวเกลียว | 0.217 in |
ความยาวเกลียวภายใน | 8.0 mm |
ความยาวเกลียวภายใน | 0.315 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 1.461 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 37.1 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ