Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน ; ความยาวเกลียว 6.4 mm | 0.250 in ; ความยาวสเปเซอร์ 31.8 mm | 1.252 in

This Nylon 6/6 Round #6-32 Male To Female Insulator Standoff is 31.8 mm | 1.250 in long
รหัสรายการ:

TN4-20-632-2

12 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 467.4195 ฿
1000 - 3999 444.0497 ฿
4000 + 421.8487 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

46,741.95 ฿

100 x 467.4195 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความยาวเกลียว 6.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
ความยาวสเปเซอร์ 31.8 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา