Menu Search

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
145.809 ฿ - 161.558 ฿ 208 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน 6/6
6.4 mm
19.1 mm
604.387 ฿ - 669.686 ฿ 30 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน 6/6
11.1 mm
50.8 mm
36.002 ฿ - 39.891 ฿ 20 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน 6/6
6.0 mm
15.0 mm
40.735 ฿ - 45.129 ฿ 50 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน 6/6
6.0 mm
20.0 mm
37.561 ฿ - 41.617 ฿ 13 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน 6/6
6.0 mm
20.0 mm
438.723 ฿ - 486.116 ฿ 12 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน 6/6
6.4 mm
31.8 mm
34.958 ฿ - 38.74 ฿ 782 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน 6/6
6.0 mm
10.0 mm
140.39 ฿ - 155.554 ฿ 5 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน 6/6
6.4 mm
25.4 mm
512.885 ฿ - 568.292 ฿ 30 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน 6/6
7.1 mm
44.5 mm
51.231 ฿ - 56.762 ฿ 1989 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน 6/6
6.0 mm
Female/Male
10.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวเกลียว 6.4 mm | 0.250 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.750 in

TN4-12-632-2

ช่วงราคา
161.558 ฿ - 145.809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวเกลียว
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวเกลียว 11.1 mm | 0.438 in ; ความยาวสเปเซอร์ 50.8 mm | 2.000 in

TN10-32-1/420-2

ช่วงราคา
669.686 ฿ - 604.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวเกลียว
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    15.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

TNM3-8-15-2

ช่วงราคา
39.891 ฿ - 36.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

TNM2.5-6.5-20-2

ช่วงราคา
45.129 ฿ - 40.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

TNM3-8-20-2

ช่วงราคา
41.617 ฿ - 37.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวเกลียว 6.4 mm | 0.250 in ; ความยาวสเปเซอร์ 31.8 mm | 1.250 in

TN4-20-632-2

ช่วงราคา
486.116 ฿ - 438.723 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวเกลียว
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

TNM2.5-6.5-10-2

ช่วงราคา
38.74 ฿ - 34.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวเกลียว 6.4 mm | 0.250 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1.000 in

TN6-16-832-2

ช่วงราคา
155.554 ฿ - 140.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวเกลียว
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวเกลียว 7.1 mm | 0.281 in ; ความยาวสเปเซอร์ 44.5 mm | 1.750 in

TN8-28-1024-2

ช่วงราคา
568.292 ฿ - 512.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวเกลียว
    7.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

TNM3-6.5-10-2

ช่วงราคา
56.762 ฿ - 51.231 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1989 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm