| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 568.292 ฿ |
| 1000 - 3999 | 539.876 ฿ |
| 4000 + | 512.885 ฿ |
| สี | สีขาว |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ความยาวเกลียว | 0.281 in |
| ความยาวเกลียว | 7.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 12.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.500 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
| ความยาวสเปเซอร์ | 44.5 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1.750 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ