Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

Male to female Nylon insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
รหัสรายการ:

TNM3-6.5-10-2

5889 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 54.5788 ฿
1000 - 3999 51.8527 ฿
4000 + 49.2605 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,457.88 ฿

100 x 54.5788 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.5 mm
ความยาวเกลียว 6.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 105 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 105 °C
ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา