Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 38.3564 ฿ |
1000 - 39999 | 36.4334 ฿ |
40000 + | 34.6176 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | PA |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.315 in |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 8.0 mm |
ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
ความยาวเกลียว | 0.236 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 8.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.315 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 221 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 105 °C |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.591 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 15.0 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |