Menu Search

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
34.6176 ฿ - 38.3564 ฿ 20 มีในสต็อก
กลม
PA
36.1167 ฿ - 40.0161 ฿ 13 มีในสต็อก
กลม
PA
39.1684 ฿ - 43.3935 ฿ 50 มีในสต็อก
กลม
PA
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

TNM3-8-15-2

ช่วงราคา
38.3564 ฿ - 34.6176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

TNM3-8-20-2

ช่วงราคา
40.0161 ฿ - 36.1167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

TNM2.5-6.5-20-2

ช่วงราคา
43.3935 ฿ - 39.1684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2