Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 1/4-20 ; ความยาวสเปเซอร์ 50.8 mm | 2.000 in

This Nylon 6/6 Round 1/4-20 Female To Female Insulator Standoff is 38.1 mm | 1.500 in long
รหัสรายการ:

TN10-32-1/420-1

30 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 582.1362 ฿
1000 - 3999 553.0242 ฿
4000 + 525.3712 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

58,213.62 ฿

100 x 582.1362 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุ ไนลอน 6/6
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1/4-20
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 15.9 mm
ความยาวเกลียวภายใน 8.3 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 50.8 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา