ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.451 ฿ - 144.543 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กลม
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 37.561 ฿ - 41.617 ฿ | 3410 มีในสต็อก |
กลม
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 34.958 ฿ - 38.74 ฿ | 50 มีในสต็อก |
กลม
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37.561 ฿ - 41.617 ฿ | 137920 มีในสต็อก |
กลม
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 428.111 ฿ - 474.363 ฿ | 5 มีในสต็อก |
กลม
|
|
ไนลอน 6/6
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 34.968 ฿ - 38.74 ฿ | 70 มีในสต็อก |
กลม
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 546.386 ฿ - 605.422 ฿ | 30 มีในสต็อก |
กลม
|
|
ไนลอน 6/6
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 37.561 ฿ - 41.617 ฿ | 1882 มีในสต็อก |
กลม
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 329.918 ฿ - 365.558 ฿ | 30 มีในสต็อก |
กลม
|
|
ไนลอน 6/6
|
1.750 in
44.5 mm
|
||
| 414.993 ฿ - 459.826 ฿ | 17 มีในสต็อก |
กลม
|
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ