TN4-12-632-1
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 138.9833 ฿ |
1000 - 3999 | 132.0321 ฿ |
4000 + | 125.4334 ฿ |
สี | สีขาว |
---|---|
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
รูปทรงสเปเซอร์ | กลม |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | #6-32 |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.250 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 6.4 mm |
ความยาวเกลียวภายใน | 4.4 mm |
ความยาวเกลียวภายใน | 0.172 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.750 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 19.1 mm |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ