Menu Search

ไนลอน กลม #8-32 ตัวแยกฉนวนตัวเมียไปยังตัวเมีย

This Nylon 6/6 Round #8-32 Female To Female Insulator Standoff is 25.4 mm | 1.000 in long
รหัสรายการ:

TN6-16-832-1

17 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 442.1401 ฿
1000 - 3999 420.0329 ฿
4000 + 399.0321 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

44,214.01 ฿

100 x 442.1401 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุ ไนลอน 6/6
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) #8-32
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 9.5 mm
ความยาวเกลียวภายใน 4.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา