| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 351.4982 ฿ |
| 1000 - 3999 | 333.924 ฿ |
| 4000 + | 317.2287 ฿ |
| สี | สีขาว |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| รูปทรงสเปเซอร์ | กลม |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | #10-24 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 12.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.500 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 4.8 mm |
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.188 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความยาวสเปเซอร์ | 44.5 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1.750 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ