จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 37.2499 ฿ |
1000 - 39999 | 35.3894 ฿ |
40000 + | 33.6226 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
รูปทรงสเปเซอร์ | กลม |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M2.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.256 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 6.5 mm |
เส้นผ่าศูนย์ | 0.256 in |
เส้นผ่าศูนย์ | 6.5 mm |
ความยาวเกลียวภายใน A | 6.0 mm |
ความยาวเกลียวภายใน A | 0.236 in |
ความยาวเกลียวภายใน | 0.236 in |
ความยาวเกลียวภายใน | 6.0 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.394 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 10.0 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ