| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 40.0161 ฿ |
| 1000 - 39999 | 38.0173 ฿ |
| 40000 + | 36.1167 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | PA |
| รูปทรงสเปเซอร์ | กลม |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M3 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 8.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.315 in |
| เส้นผ่าศูนย์ | 0.315 in |
| เส้นผ่าศูนย์ | 8.0 mm |
| ความยาวเกลียวภายใน A | 6.0 mm |
| ความยาวเกลียวภายใน A | 0.236 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.236 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 6.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความยาวสเปเซอร์ | 15.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.591 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ