Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีขาว ; 50.8 mm | 2.000 in ; 1/4-20

These low voltage insulating standoffs are made of Nylon with Brass inserts for use where high mechanical strength is required. They have 1/4-20 threads with a 2.000 in Spacer length.
รหัสรายการ:

TN10-32-1/420-3

32 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 705.718 ฿
1000 - 3999 670.4312 ฿
4000 + 636.9068 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

70,571.80 ฿

100 x 705.718 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุ ไนลอน 6/6
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 15.9 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 50.8 mm
ความยาวเกลียว 22.2 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา