Menu Search

ตัวแยก PCB - กลม

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
62.075 ฿ - 68.784 ฿ 50 มีในสต็อก
กลม
20.0 mm
449.33 ฿ - 497.87 ฿ 15 มีในสต็อก
กลม
31.8 mm
512.885 ฿ - 568.292 ฿ 70 มีในสต็อก
กลม
44.5 mm
662.383 ฿ - 733.947 ฿ 32 มีในสต็อก
กลม
50.8 mm
56.303 ฿ - 62.381 ฿ 40 มีในสต็อก
กลม
15.0 mm
457.83 ฿ - 507.289 ฿ 10 มีในสต็อก
กลม
25.4 mm
195.992 ฿ - 217.164 ฿ 14 มีในสต็อก
กลม
19.1 mm
59.495 ฿ - 65.926 ฿ 20 มีในสต็อก
กลม
10.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 20.0 mm | 0.787 in ; M2.5

TNM2.5-6.5-20-3

ช่วงราคา
68.784 ฿ - 62.075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีขาว ; 31.8 mm | 1.250 in ; #6-32

TN4-20-632-3

ช่วงราคา
497.87 ฿ - 449.33 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีขาว ; 44.5 mm | 1.750 in ; #10-24

TN8-28-1024-3

ช่วงราคา
568.292 ฿ - 512.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีขาว ; 50.8 mm | 2.000 in ; 1/4-20

TN10-32-1/420-3

ช่วงราคา
733.947 ฿ - 662.383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    15.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 15.0 mm | 0.591 in ; M2.5

TNM2.5-6.5-15-3

ช่วงราคา
62.381 ฿ - 56.303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีขาว ; 25.4 mm | 1.000 in ; #8-32

TN6-16-832-3

ช่วงราคา
507.289 ฿ - 457.83 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีขาว ; 19.1 mm | 0.750 in ; #6-32

TN4-12-632-3

ช่วงราคา
217.164 ฿ - 195.992 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 10.0 mm | 0.394 in ; M2.5

TNM2.5-6.5-10-3

ช่วงราคา
65.926 ฿ - 59.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C