| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 217.164 ฿ |
| 1000 - 3999 | 206.302 ฿ |
| 4000 + | 195.992 ฿ |
| สี | สีขาว |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| รูปทรงสเปเซอร์ | กลม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.250 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 6.4 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความยาวสเปเซอร์ | 19.1 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.750 in |
| ความยาวเกลียว | 0.252 in |
| ความยาวเกลียว | 6.4 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ