Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีขาว ; 25.4 mm | 1.000 in ; #8-32

These low voltage insulating standoffs are made of Nylon with Brass inserts for use where high mechanical strength is required. They have #8-32 threads with a 1.000 in Spacer length.
รหัสรายการ:

TN6-16-832-3

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 487.7778 ฿
1000 - 3999 463.3907 ฿
4000 + 440.2216 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

48,777.78 ฿

100 x 487.7778 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุ ไนลอน 6/6
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 9.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm
ความยาวเกลียว 6.4 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา