Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อคคู่/หัวลูกศร/หัวลูกศร

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ ปลายมีที่ยึดทรงหัวลูกศรและยึดแน่นด้วยบ่าแรงตึง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสำหรับขนาดรู ความหนาของแผง และวัสดุที่ต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.654 ฿ - 5.16 ฿ 1185 มีในสต็อก
4.75 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
22.2 mm
3.879 ฿ - 4.297 ฿ 99218 มีในสต็อก
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
7.9 mm
2.417 ฿ - 2.673 ฿ 5826 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
21.9 mm
2.654 ฿ - 2.942 ฿ 126030 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
6.4 mm
2.631 ฿ - 2.909 ฿ 3040 มีในสต็อก
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
6.4 mm
  • จาก 5
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 22.2 mm | 0.874 in

DLCBS2-14-19

ช่วงราคา
5.16 ฿ - 4.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1185 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 7.9 mm | 0.311 in

DLCBSM-5-01

ช่วงราคา
4.297 ฿ - 3.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 21.9 mm | 0.862 in

DLCBS4-10-01

ช่วงราคา
2.673 ฿ - 2.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5826 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

DLCBS7-4-01

ช่วงราคา
2.942 ฿ - 2.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

DLCBSM-4-01

ช่วงราคา
2.909 ฿ - 2.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm