Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; PA ; 3.2 mm | 0.126 in

ตัวรองรับแผงวงจรล็อคนี้ออกแบบมาให้เลื่อนเข้าไปในรูช่องเสียบกุญแจ สิ่งนี้ให้การยึดที่แน่นหนา แต่ยังช่วยให้ถอดบอร์ดออกได้ง่ายหากจำเป็น สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

KSLBN-2-2-01

1058 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.9223 ฿
10000 - 39999 2.7796 ฿
40000 + 2.6368 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,922.30 ฿

1000 x 2.9223 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
ประเภทรูยึด B ช่องเสียบรูกุญแจ
วัสดุ PA
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
ความสูงของหัวล็อค A 10.2 mm
ความสูงของหัวล็อค B 2.4 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 2.4 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงความหนาของแผง A 2.4 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา