Menu Search

เสารองรับ PCB - สำหรับรูกุญแจ/เขี้ยวล็อค

มีในสต็อก

เสา PCB ดีไซน์จมูกปลายปืน เหมาะกับรูกุญแจ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.6368 ฿ - 2.9223 ฿ 1058 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
3.2 mm
1.8828 ฿ - 2.0925 ฿ 53015 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
3.2 mm
2.6591 ฿ - 2.9447 ฿ 2201 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
9.5 mm
2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ 4860 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
9.5 mm
2.735 ฿ - 3.025 ฿ 67 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
12.7 mm
3.6808 ฿ - 4.0824 ฿ 1108470 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
6.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 3.2 mm | 0.126 in

KSLBN-2-2-01

ช่วงราคา
2.9223 ฿ - 2.6368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 3.2 mm | 0.126 in

KSLBN-2-01

ช่วงราคา
2.0925 ฿ - 1.8828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

KSLBN-6-01

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2201 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; PA ; 9.5 mm | 0.374 in

KSLBN-2-6-01

ช่วงราคา
2.6636 ฿ - 2.4048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

KSLBN-8-01

ช่วงราคา
3.025 ฿ - 2.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

KSLBN-4-01

ช่วงราคา
4.0824 ฿ - 3.6808 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1108470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm