จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.9447 ฿ |
10000 - 39999 | 2.7974 ฿ |
40000 + | 2.6591 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก |
ประเภทรูยึด B | ช่องเสียบรูกุญแจ |
วัสดุ | PA |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.189 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.8 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 4.0 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.157 in |
ความสูงของหัวล็อค B | 2.4 mm |
ความสูงของหัวล็อค B | 0.094 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.6 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.063 in |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 mm |
ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 in |
ช่วงความหนาของแผง B | 1.6 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.063 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 4.8 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.189 in |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ