Menu Search

เสารองรับ PCB - สำหรับรูกุญแจ/สองเขี้ยว

มีในสต็อก

เสา PCB ดีไซน์สองง่าม เหมาะกับรูกุญแจ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.7394 ฿ - 3.0339 ฿ 18080 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
4.8 mm
2.7037 ฿ - 2.9937 ฿ 11085 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
12.7 mm
6.9869 ฿ - 7.7453 ฿ 4680 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
9.5 mm
4.5062 ฿ - 4.9925 ฿ 60 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
12.7 mm
2.9848 ฿ - 3.306 ฿ 477060 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
6.4 mm
2.6591 ฿ - 2.9447 ฿ 3080 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
4.8 mm
2.668 ฿ - 2.958 ฿ 70 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
6.4 mm
3.9039 ฿ - 4.3188 ฿ 2139 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
9.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

KSLSP1-3-01

ช่วงราคา
3.0339 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

KSLSP1-8-01

ช่วงราคา
2.9937 ฿ - 2.7037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11085 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

KSLSP2-6-01

ช่วงราคา
7.7453 ฿ - 6.9869 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

KSLSP2-8-01

ช่วงราคา
4.9925 ฿ - 4.5062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

KSLSP1-4-01

ช่วงราคา
3.306 ฿ - 2.9848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
477060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

KSLSP2-3-01

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

KSLSP2-4-01

ช่วงราคา
2.958 ฿ - 2.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

KSLSP1-6-01

ช่วงราคา
4.3188 ฿ - 3.9039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm