Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; PA ; 12.7 mm | 0.5 in

ตัวรองรับแผงวงจรล็อคนี้ออกแบบมาให้เลื่อนเข้าไปในรูช่องเสียบกุญแจ สิ่งนี้ให้การยึดที่แน่นหนา แต่ยังช่วยให้ถอดบอร์ดออกได้ง่ายหากจำเป็น สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94-V2
รหัสรายการ:

KSLSP2-8-01

60 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.9925 ฿
10000 - 39999 4.7427 ฿
40000 + 4.5062 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,992.50 ฿

1000 x 4.9925 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
ประเภทรูยึด B ช่องเสียบรูกุญแจ
วัสดุ PA
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.8 mm
ความสูงของหัวล็อค A 4.0 mm
ความสูงของหัวล็อค B 2.4 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา