Menu Search

เสารองรับ PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวตัวผู้/ขนาดเล็ก

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ความหนาแผง ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.023 ฿ - 2.237 ฿ 40 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
2.357 ฿ - 2.617 ฿ 50 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
2.302 ฿ - 2.547 ฿ 40 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
22.2 mm
2.144 ฿ - 2.38 ฿ 50 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.9 mm
รองรับสกรู - ตัวยึดแบบไม่ล็อก ; 3.9 mm | 0.154 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; #6-32 ; 9.5 mm | 0.374 in

HMSP-TM-6-01

ช่วงราคา
2.237 ฿ - 2.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.8 mm
รองรับสกรู - ตัวยึดแบบไม่ล็อก ; 3.9 mm | 0.154 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; #6-32 ; 12.7 mm | 0.5 in

HMSP-TM-8-01

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.8 mm
รองรับสกรู - ตัวยึดแบบไม่ล็อก ; 3.9 mm | 0.154 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; #6-32 ; 22.2 mm | 0.874 in

HMSP-TM-14-01

ช่วงราคา
2.547 ฿ - 2.302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.8 mm
รองรับสกรู - ตัวยึดแบบไม่ล็อก ; 3.9 mm | 0.154 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; #6-32 ; 15.9 mm | 0.626 in

HMSP-TM-10-01

ช่วงราคา
2.38 ฿ - 2.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.8 mm