Menu Search

รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 19.1 mm | 0.752 in

Male threaded PCB support has a ribbed body and ready to use #6-32 male threaded bottom for fixing with a nut to a base board or panel. It has a locking bayonet nose top for securing PCB.
รหัสรายการ:

LCBS-TM-12-01

90 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.501 ฿
10000 - 39999 2.38 ฿
40000 + 2.26 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,501.00 ฿

1000 x 2.501 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ใบรับรองคุณภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm
ความยาวเกลียว 7.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา