สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ความหนาแผง | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.434 ฿ - 1.587 ฿ | 8600 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1.615 ฿ - 1.791 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.527 ฿ - 1.689 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2.26 ฿ - 2.501 ฿ | 90 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2.111 ฿ - 2.343 ฿ | 18378 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2.919 ฿ - 3.234 ฿ | 70 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2.408 ฿ - 2.663 ฿ | 70 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3.559 ฿ - 3.944 ฿ | 10 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1.652 ฿ - 1.837 ฿ | 49 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2.812 ฿ - 3.118 ฿ | 716760 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2.566 ฿ - 2.849 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5.308 ฿ - 5.874 ฿ | 5990 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.547 ฿ - 2.821 ฿ | 1021 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.23 ฿ - 3.573 ฿ | 9470 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2.566 ฿ - 2.844 ฿ | 3619 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2.464 ฿ - 2.733 ฿ | 1090 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1.573 ฿ - 1.745 ฿ | 19145 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.784 ฿ - 3.09 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2.074 ฿ - 2.297 ฿ | 1220 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2.39 ฿ - 2.645 ฿ | 16371 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ