Menu Search

รองรับสกรู - 6-32 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

ส่วนรองรับแผงวงจรแบบสตัดนี้มีตัวยาง และด้านล่างสกรูมีเกลียวที่พร้อมใช้งานสำหรับการยึดฐานหรือแผงวงจรด้วยน็อต มีเขี้ยวล็อคด้านบนสำหรับยึดแผงวงจร สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94-V0
รหัสรายการ:

LCBS-TM-4-19

40 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.677 ฿
10000 - 39999 2.5476 ฿
40000 + 2.4137 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,677.00 ฿

1000 x 2.677 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวล็อคประกบยึด
ประเภทรูยึด B ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
วัสดุ PA
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) #6-32
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
ความสูงของหัวล็อค A 10.2 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm
ความยาวเกลียว 7.6 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
รูปแบบ 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา