จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.0964 ฿ |
10000 - 39999 | 2.9402 ฿ |
40000 + | 2.793 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวล็อคประกบยึด |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้ |
วัสดุ | PA |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | #6-32 |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.28 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 7.1 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.402 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 10.2 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.374 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 9.5 mm |
ความยาวเกลียว | 7.6 mm |
ความยาวเกลียว | 0.299 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ