Menu Search

รองรับสกรู - M4 x 0.7 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

ส่วนรองรับแผงวงจรแบบสตัดนี้มีตัวยาง และด้านล่างสกรูมีเกลียวที่พร้อมใช้งานสำหรับการยึดฐานหรือแผงวงจรด้วยน็อต มีเขี้ยวล็อคด้านบนสำหรับยึดแผงวงจร สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

MSCBS-16-01

9470 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.573 ฿
10000 - 39999 3.401 ฿
40000 + 3.23 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,573.00 ฿

1000 x 3.573 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm
ความยาวเกลียว 6.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา