Menu Search

รองรับสกรู - M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

ส่วนรองรับแผงวงจรแบบสตัดนี้มีลำตัวแข็ง และด้านล่างสกรูมีเกลียวที่พร้อมใช้งานสำหรับการยึดฐานหรือแผงวงจรด้วยน็อต มีเขี้ยวล็อคด้านบนสำหรับยึดแผงวงจร สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

MSCBSM-M3-3-01

35000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.594 ฿
10000 - 39999 2.464 ฿
40000 + 2.343 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,594.00 ฿

1000 x 2.594 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 4.4 mm
ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm
ความยาวเกลียว 6.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา