เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความหนาของแผงสูงสุด B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ | 18905 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.8331 ฿ - 3.1365 ฿ | 11325 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ | 378100 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1.3742 ฿ - 1.5259 ฿ | 1672 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2.7573 ฿ - 3.0562 ฿ | 5446 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3.1276 ฿ - 3.4667 ฿ | 416538 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3.6228 ฿ - 4.0154 ฿ | 1181596 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1.6508 ฿ - 1.8293 ฿ | 1027 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.146 ฿ - 2.3736 ฿ | 18560 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.2754 ฿ - 2.5208 ฿ | 1910 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.5431 ฿ - 2.8108 ฿ | 3964 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3.373 ฿ - 3.7299 ฿ | 6005 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1.9765 ฿ - 2.1862 ฿ | 3053 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2.7528 ฿ - 3.0517 ฿ | 40263 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ | 33157 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.8643 ฿ - 3.1811 ฿ | 10806 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.2754 ฿ - 2.5163 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2.0256 ฿ - 2.2486 ฿ | 2091 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3.315 ฿ - 3.6764 ฿ | 15090 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.2977 ฿ - 2.5476 ฿ | 1384 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ