Menu Search

การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.0 mm | 0.354 in ;

รหัสรายการ:

CRLCBSM1-9-19

138050 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.0434 ฿
10000 - 399999 1.9453 ฿
400000 + 1.8471 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,043.40 ฿

1000 x 2.0434 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวล็อคประกบยึด
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ PA 6
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm
ความสูงของหัวล็อค A 10.0 mm
ความสูงของหัวล็อค B 1.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 2.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด B 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.6 - 2.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 9.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา