จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.6362 ฿ |
10000 - 39999 | 3.4533 ฿ |
40000 + | 3.2793 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวล็อคประกบยึด |
ประเภทรูยึด B | ตัวล็อคประกบยึด |
วัสดุ | PA 6 |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.394 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 6.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.236 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 10.0 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.394 in |
ความสูงของหัวล็อค B | 1.5 mm |
ความสูงของหัวล็อค B | 0.059 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.047 in |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.2 mm |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.030 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.8 mm |
ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 in |
ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.8 - 1.2 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.030 - 0.047 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 9.5 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.374 in |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ