Menu Search

การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 2

Reverse mount locking PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Locking push mount securely holds PCB in place.
รหัสรายการ:

CRLCBSRE-8-01

86283 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.8593 ฿
10000 - 39999 3.663 ฿
40000 + 3.4845 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,859.30 ฿

1000 x 3.8593 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm
ความสูงของหัวล็อค A 10.2 mm
ความสูงของหัวล็อค B 1.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 2.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด B 1.2 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.2 - 2.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา