จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.6279 ฿ |
10000 - 39999 | 2.494 ฿ |
40000 + | 2.3691 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | PA 6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.197 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 5.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 5.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.217 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.039 in |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.0 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.039 in |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.0 mm |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ช่วงความหนาของแผง A | 1.0 mm |
ช่วงความหนาของแผง A | 0.039 in |
ช่วงความหนาของแผง B | 1.0 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.039 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 8.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.315 in |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ