Menu Search

การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 3

Reverse mount locking PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Locking push mount securely holds PCB in place.
รหัสรายการ:

RLCBSC-6-01

5129 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.7713 ฿
10000 - 39999 1.6865 ฿
40000 + 1.6062 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,771.30 ฿

1000 x 1.7713 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 0.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด B 0.8 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 0.8 - 0.8 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา