Menu Search

รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 3

รหัสรายการ:

RLCBSK-2-10-01

18024 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.6764 ฿
10000 - 39999 3.489 ฿
40000 + 3.315 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,676.40 ฿

1000 x 3.6764 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวล็อคประกบยึด
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ PA 6
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm
ความสูงของหัวล็อค A 4.0 mm
ความสูงของหัวล็อค B 1.9 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 2.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด B 2.0 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 2.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา