| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.842 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.6948 ฿ |
| 40000 + | 2.561 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ประเภทรูยึด B | ตัวล็อคประกบยึด |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.374 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 9.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.126 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 3.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.189 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.8 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 4.8 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.189 in |
| ความสูงของหัวล็อค B | 1.5 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.059 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.063 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.059 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 1.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.059 - 0.063 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.5 - 1.6 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 12.7 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.5 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ