การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของการออกแบบแบบกดยึดเหล่านี้ทำให้สามารถถอดพีซีออกได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความหนาของแผงสูงสุด B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9453 ฿ - 2.155 ฿ | 2998 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3.1856 ฿ - 3.5291 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2.5654 ฿ - 2.842 ฿ | 11242 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.6329 ฿ - 1.8114 ฿ | 6400 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1.6329 ฿ - 1.8114 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1.9453 ฿ - 2.155 ฿ | 4798 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2.2531 ฿ - 2.4985 ฿ | 57203 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2.2531 ฿ - 2.4985 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2.8777 ฿ - 3.1856 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2.8777 ฿ - 3.1856 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ