Menu Search

ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - - ; 2.0 mm | 0.079 in;2.0 mm | 0.079 in;4.8 mm | 0.189 in

ตัวรองรับแผงวงจรล็อคนี้ออกแบบมาให้ยึดกับแผงที่มีหมุดยึดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ SR ของเรา ตัวล็อคด้านบนมีปีกเพื่อให้เกิดความตึงและรักษาการเชื่อมต่อที่มั่นคง สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

SRLAHS-14-01

3483 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.7974 ฿
10000 - 39999 2.6591 ฿
40000 + 2.5297 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,797.40 ฿

1000 x 2.7974 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวล็อคประกบยึด
ประเภทรูยึด B ตัวยึดรู
วัสดุ PA
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.8 mm
ความสูงของหัวล็อค A 5.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 2.0 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 6.7 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด A 0.8 mm
ช่วงความหนาของแผง A 0.8 - 2.0 mm
ช่วงความหนาของแผง B 0.7 - 6.7 mm
ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา