Menu Search

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/หัวทรงลูกศร

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจร PCB พร้อมหมุดล๊อคและดีไซน์หัวลูกศร

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.1588 ฿ - 3.5024 ฿ 63421 มีในสต็อก
Snap Lock
12.7 mm
2.5297 ฿ - 2.7974 ฿ 3483 มีในสต็อก
Snap Lock
22.2 mm
2.5476 ฿ - 2.8242 ฿ 1516 มีในสต็อก
Snap Lock
25.4 mm
2.7483 ฿ - 3.0428 ฿ 1748 มีในสต็อก
Snap Lock
11.1 mm
7.1118 ฿ - 7.8792 ฿ 5022 มีในสต็อก
Snap Lock
12.7 mm
5.5324 ฿ - 6.1302 ฿ 1148 มีในสต็อก
Snap Lock
6.4 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 1.98 mm | 0.078 in-1.98 mm | 0.078 in ; 4.8 mm | 0.189 in

SRLAHS-8-01

ช่วงราคา
3.5024 ฿ - 3.1588 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63421 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - - ; 1.98 mm | 0.078 in;1.98 mm | 0.078 in;4.8 mm | 0.189 in

SRLAHS-14-01

ช่วงราคา
2.7974 ฿ - 2.5297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 1.98 mm | 0.078 in-1.98 mm | 0.078 in ; 4.8 mm | 0.189 in

SRLAHS-16-01

ช่วงราคา
2.8242 ฿ - 2.5476 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 1.98 mm | 0.078 in-1.98 mm | 0.078 in ; 4.8 mm | 0.189 in

SRLAHS-7-01

ช่วงราคา
3.0428 ฿ - 2.7483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
การล็อคขอบ - วัสดุ ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

REHCBS-8-01

ช่วงราคา
7.8792 ฿ - 7.1118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - วัสดุ ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

REHCBS-4-01

ช่วงราคา
6.1302 ฿ - 5.5324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm