Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.798 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.552 ฿ |
| 40000 + | 4.329 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้ |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดรู |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.1 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.161 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.063 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.7 - 1.6 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.028 - 0.063 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 9.5 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.374 in |
| ความยาวเกลียว | 7.6 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.299 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |